Publicar produtos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems

    Traduzido por Google,
    • Altura total = 2.230 mm, altura de passagem = 2.100 mm, parte superior do corpo = 130 mm
    • Painéis laterais da carroceria com vidro de segurança laminado de 8 mm.
    • Separação térmica dos elementos da carroçaria ao nível da fachada.
    • Teto de vidro composto por 2 segmentos de vidro laminado de segurança, moldura em toda a volta
    • de acordo com TRLV (regras técnicas para o uso de vidros lineares), máximo
    • diâmetro externo para T25 é 3300 mm, em T40 a 3700 mm.
    • Unidade giratória de quatro folhas 180°, sem perfil central, perfis de alumínio redondos T25 mm (até
    • Ø3300) com escovas de vedação (T40 off Ø3400).
    • Vidro de segurança temperado.
    • Alças pretas em forma de U.
    • Trava para cilindro de perfil fornecido pelo cliente (fechamento para baixo) para fixação do
    • unidade rotativa.
    • Revestido a pó em cor RAL.
    • Pode ser girado livremente manualmente, funcionamento suave.
    • Montado em piso acabado FFL, nivelamento do piso ± 2 mm (no caso de piso
    • irregularidades, recomendamos a instalação de um elemento de piso).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTalos_RDR-S01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2230
    • Largura (mm)3300
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia