Publicar produtos
dormakaba Door closer TS 92 Contur- Door Hardware
dormakaba

dormakaba Door closer TS 92 Contur- Door Hardware

Traduzido por Google,

TS 92 A escolha perfeita para portas interiores

Projetada especialmente para aplicações internas, a dormakaba TS92 apresenta a exclusiva tecnologia de ação por came e o premiado design Contur, que aprimora a estética, tornando-a a escolha ideal para qualquer projeto de interiores. Com seu mecanismo de ação por came, alta eficiência e potência ajustável, a TS92 proporciona excepcional facilidade de operação para todos os usuários, garantindo o fechamento completo e seguro da porta.

  • Especialmente para aplicações em interiores.
  • Portas com largura de até 1100 mm
  • Ajuste de potência
  • Instalação fácil
  • Velocidades de fechamento ajustáveis
  • Para portas de uma ou duas folhas
  • Design Contur
  • Testado com sucesso por terceiros de acordo com a norma BS EN1154.
  • Certificado CERTIFIRE CF119




Benefícios para o usuário

Baixa força de abertura para facilitar a abertura.
Fechamento confiável e controlado
Benefícios para o Comércio/Distribuidor

A potência ajustável permite a adequação a uma ampla gama de portas.
Redução do estoque graças aos canais deslizantes uniformes da Série Contur Cam Action.


Benefícios para o Instalador/Fabricante

Não-destro
A placa de montagem com padrão de furos universal garante uma fixação ideal.
Ajuste de potência


Benefícios para o Arquiteto/Especificador

Design de alta qualidade
Disponível em uma ampla variedade de acabamentos.
Aparência harmoniosa na gama Contur de molas de porta com mecanismo de came.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTS92_Contur
  • Familia de productoDoor Closer
  • Grupo de produtosSlide Channel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia