Publicar produtos
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware

    Traduzido por Google,

    O fecho de porta universal com canal deslizante para portas padrão possui a tecnologia EASY OPEN para facilitar a abertura da porta. O fecho de porta com canal deslizante TS92 XEA é um complemento atraente e com preço competitivo para a linha TS 98 XEA. O design XEA garante uma aparência uniforme em todo o edifício.

    • Para portas sem barreiras, em conformidade com a norma industrial alemã (DIN) 18040.
    • Abertura fácil da porta de acordo com a norma industrial alemã (DIN) SPEC 1104.
    • Tecnologia EASY OPEN
    • Tempo de fechamento ajustável
    • Novo design XEA

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS92_XEA
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de produtosSlide Channel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)518
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia