Publicar produtos
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
    dormakaba

    Door closer TS 98 XEA

    Traduzido por Google,

    Seja instalado em espaços de convivência personalizados ou ambientes de trabalho modernos, o fecho de porta de canal deslizante TS 98 XEA atende aos mais altos padrões de qualidade, conforto e design. Arquitetos, projetistas, empreiteiros e construtores se beneficiam das inúmeras vantagens de um sistema aperfeiçoado nos mínimos detalhes, capaz de atender a quase todos os requisitos do projeto.

    • Um corpo mais próximo para todos os quatro tipos de instalação, no design XEA
    • Três faixas de fechamento diferentes 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°
    • Todas as configurações podem ser feitas convenientemente a partir da frente
    • Para larguras de folha de porta de até 1.400 mm
    • Backcheck padrão e fechamento atrasado em todos os quatro tipos de instalação
    • Projeto XEA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS98_XEA
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de produtosSlide Channel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)518
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia