Publicar produtos
Door closer TS 99 FL
Door closer TS 99 FL
    dormakaba

    Door closer TS 99 FL

    Traduzido por Google,

    O TS 99 FL no design Contur é um dispositivo de retenção com função de giro livre a partir de um ângulo de abertura da porta de > 0°, que, combinado com um sistema detector de fumaça (por exemplo, RMZ), pode ser usado como um sistema de retenção para portas corta-fogo. Uma solução integrada, ou seja, dispositivo de retenção com função de giro livre a partir de um ângulo de abertura da porta de > 0°, mais sistema detector de fumaça integrado, também está disponível na forma do TS 99 FLR ou TS 99 FLR-K. Em ambos os sistemas, a porta pode ser operada sem resistência graças ao seu recurso de giro livre. No entanto, em caso de alarme ou falha de energia, a porta é fechada de forma confiável pela ação restabelecida do fecho da porta.

    Certificado pela ISO 9001.

    Para o comércio

    • Complemento ideal para a gama de produtos
    • Estrutura de alcance clara para fácil gerenciamento de estoque

    Para o instalador/fabricante

    • Fácil e rápido de instalar
    • Adequação de aplicação flexível graças à instalação de folha padrão ou travessa suspensa

    Para o arquiteto/especificador

    • Atende aos requisitos legais para construção sem barreiras
    • Universalmente adequado para portas simples ou duplas
    • Aparência uniforme combinando com todos os produtos do design dormakaba Contur

    Para o usuário

    • Função de balanço livre a partir de um ângulo de abertura da porta de > 0°
    • Abertura de portas sem resistência em aplicações de proteção passiva/preventiva contra incêndio
    • Grau máximo de segurança do usuário
    Especificação
    • Slide channel door closer compliant with EN 1154, with CE mark, in the Contur design, for door widths up to 1250 mm, with electrohydraulic hold-open, compliant with EN 1155, with free-swing action from a door opening angle of > 0°.Closing speed and latching action adjustable. Non-handed. Operating voltage 24 V DC.

      Approved by the German Institute for Building Technology, Berlin, for use in a hold-open system. Acceptance inspection mandatory in Germany. In transom-mounted arrangement, a certificate of compliance in conjunction with the relevant fire and smoke check door is mandatory

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS99_FL
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de produtosSlide Channel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

    Disponibilidade da região

    Europa