Publicar produtos
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    Traduzido por Google,

    Fechadura de porta TS Profil

    O TS Profil é um fecho de porta adequado para todos os tipos de portas. Possui freio de abertura a partir de 70° e função ajustável que permite regulagem contínua ou desativação. Os parafusos de ajuste na parte frontal são metálicos e resistentes ao desgaste. A placa de montagem, opcional, possui furação universal. Este fecho de porta está disponível em três cores: prata, branco e preto.


    • Um modelo para todas as portas padrão, inclusive portas externas.
    • Largura da porta até 1.100 mm
    • Força de fechamento ajustável EN 2/3/4
    • Freio de abertura ajustável
    • Fecho de porta em conformidade com a norma EN 1154


    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTS_Profil
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de produtosScissor Arm
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia