Publicar produtos
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Traduzido por Google,

    Lissé Bica para lavatório de bancada sem dreno de pop-up 130 mm

      Entre em contato com a Dornbracht

      Especificação
      • Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm

        • 130 mm projection
        • fixed spout
        • circular, air-enriched flow
        • height of mixer 95 mm
        • height up to aerator 75 mm
        • hole diameter 35 mm
        • 1/2" connection
        • max. flow 5.7 l/min
        • lead-free

        For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

        Available in chrome, matt black, chrome matt

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única13700845
      • Familia de productoLisse
      • Grupo de produtosLISSÉ
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-03-11
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLatão
      • Concebido emGermany
      • Fabricado emGermany
      • Peso líquido (Kg)1.56
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCVálvula
      • Código ETIMEC011421
      • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets