Publicar produtos
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801670 IMO bath spout for wall mounting 200 mm

    Traduzido por Google,
    Bica para banheira IMO para montagem na parede 200 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • IMO bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • rectangular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 25.1 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrom, platinum matt, chrome matt 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única13801670
    • Familia de productoIMO
    • Grupo de produtosIMO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps