Publicar produtos
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro Dornbracht sem chuveiro de mão
    Especificação
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26413979
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination