Publicar produtos
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413980 Dornbracht Shower set without hand shower

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro Dornbracht sem chuveiro de mão
    Especificação
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única26413980
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010109
    • Nome ETIMSliding rod combination