Publicar produtos
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm
    Dornbracht

    27412670 IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

    Traduzido por Google,
    IMO Misturadora monocomando de três furos para banho para instalação de borda de banheira ou borda de azulejo 224 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • IMO Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 224 mm

      • 224 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 110 mm
      • height up to aerator 138 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • single-lever mixer hole diameter 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for mixer 60 x 60mm
      • rosette for spout 60 x 60mm
      • rosette for complete hand shower set 60 x 60mm
      • metal shower hose 2250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 19.2 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27412670
    • Familia de productoIMO
    • Grupo de produtosIMO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets