Publicar produtos
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27802845FF0010 Lissé Hand shower set with individual rosettes

    Traduzido por Google,
    Conjunto de chuveiro de mão Lissé com rosetas individuais
    Especificação
    • Lissé Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 3-1/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 3-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, chrom matte

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única27802845FF0010
    • Familia de productoLisse
    • Grupo de produtosLISSÉ
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2020
    • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution