Publicar produtos
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm
    Dornbracht

    34234979 Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

    Traduzido por Google,
    Termóstato Meta Bath para montagem na parede com chuveiro de mão 210 mm

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • Meta Bath thermostat for wall mounting with hand shower set 210 mm

      • 210 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter with volume control and shut-off function
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34234979
    • Familia de productoMeta
    • Grupo de produtosMETA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.91
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets