Publicar produtos
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Traduzido por Google,
    LULU xTOOL Termostato oculto sem controle de volume 1/2"

    Entre em contato com a Dornbracht

    Especificação
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36501710
    • Familia de productoLulu
    • Grupo de produtosLULU
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011327
    • Nome ETIMBuilt-in mixing tap
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets