Publicar produtos
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    Traduzido por Google,
    O arcoWall®5613 é um sistema modular de painéis de policarbonato coextrudado de 13 paredes com espessura de 60 mm e perfis de alumínio exclusivos para soluções variáveis ​​e personalizáveis ​​de acordo com as necessidades de qualquer projeto. O sistema de paredes translúcidas autoportantes arcoWall®5613 resulta da experiência de mais de 50 anos da nossa empresa. Estamos constantemente empenhados em explorar alternativas no mercado da construção, bem como na criação de sistemas únicos e inovadores. Vantagens: Aplicação em sistemas de abertura; Instalação fácil e de baixo custo; Reação ao fogo (EN 13501-1 EuroClass B-s1); Elevado coeficiente de isolamento; Elevada resistência ao vento; Transmissão de luz; Interrupção de ponte térmica.
    Especificação
    • Features Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coestrusione Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Thickness 60mm Structure 13 walls Effective modular width 500mm Panel length No limits Thermal insulation 0,7 W/m²K Acoustic insulation Rw ( ISO 717-1) 22 dB Available colors Standard + Caleido + RTG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarcoWall5613INTERNALWALLS
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África