Publicar produtos
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CLADDING

    Traduzido por Google,
    O arcoPlus®626 é um sistema modular composto por painéis de policarbonato multialveolar coextrudado de 6 paredes, com espessura de 20 mm, e um módulo de 600 mm, encaixados por encaixe em perfis de alumínio. Utilizado para paredes de preenchimento verticais, coberturas (inclinação mínima de 5%) e coberturas curvas (raio mínimo de 4,0 m). Vantagens: Instalação fácil e de baixo custo; Transmissão de luz; Resistência aos raios UV e ao granizo; Instalação autoportante; Isolamento térmico.
    Especificação
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarcoPlus626CLADDING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniclassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África