Publicar produtos
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CLADDING

    Traduzido por Google,
    O sistema arcoPlus®DBconnect foi projetado para criar aplicações translúcidas verticais de alto desempenho; pode ser composto por diferentes tipos de painéis arcoPlus® de acordo com o uso pretendido (embora seja promovido principalmente em 4 configurações padrão) usando dois painéis arcoPlus® unidos graças a um perfil de junta especial, a fim de obter uma parede dupla ou tripla com uma ou duas cavidades internas. Também graças à estrutura multiwall, o arcoPlus®DBconnect é a solução ideal para a criação de paredes verticais translúcidas que oferecem excelentes benefícios em termos de isolamento térmico. O perfil de junta foi projetado em duas versões, policarbonato ou alumínio, a fim de atender a requisitos personalizados em relação à transmissão de luz ou resistência à carga. Além disso, graças aos métodos de fixação não passantes utilizados, os painéis não precisam ser perfurados, oferecendo vantagens estéticas e funcionais, como a livre expansão dos painéis. Vantagens Solução de design estético Instalação fácil e de baixo custo Alta resistência à carga Transmissão de luz Resistência aos raios UV e ao granizo Isolamento térmico
    Especificação
    • Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius Non-bendable Slope MIN Contact the Technical Department
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarcoPlusDBconnectCLADDING
    • Data de publicação2025-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniclassCladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África