Publicar produtos
DOYMAfix® HP/O-S

DOYMAfix® HP/O-S

Traduzido por Google,
  • Pode ser usado tanto em edifícios novos quanto em edifícios já existentes.
  • Isolamento térmico garantido - cumprimento do requisito GEG
  • Transição estética de parede com acabamento de superfície atraente
  • Pode ser usado universalmente em todas as construções de paredes comuns.
  • Ajuste de comprimento personalizado de acordo com as condições estruturais.
  • Instalação para uma pessoa
  • A instalação pode ser realizada imediatamente após a conclusão da parede.
  • Roteamento separado de tubulações e cabos
  • Roteamento separado de cabos de energia e de controle
  • A separação térmica evita pontes térmicas.
  • Construção à prova de pássaros
  • O baixo peso facilita a instalação.
  • A instalação rápida e fácil economiza tempo.
  • A instalação multidisciplinar (construção da estrutura, elétrica, climatização) proporciona flexibilidade ao processo de construção.
Especificação
    • Proof of airtightness in accordance with EN 12114 and asessment in accordance with DIN 4108-2
    • Gas-tight - installation possible within the protection zone for R290
    • Proof of impermeability to driving rain in accordance with EN 1027
    • Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 10140-2
    • Corrosion-free component
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoymafix-hp-o-s
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de produtosInlet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing