Publicar produtos
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements

Traduzido por Google,
  • Entrada de casa com um único compartimento e vedação em ambos os lados.
  • Flange de vedação adicional na parede externa, em conformidade com a norma DIN 18533, para vedação de membranas de impermeabilização (tanque negro).
  • Também adequado para perfurações de núcleo de concreto impermeável e paredes duplas/elementares.
  • Para os seguintes serviços prediais: gás, água, eletricidade e telecomunicações.
  • Totalmente equipado com os acessórios necessários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuadro-Secura4
  • Familia de productoSealing systems
  • Grupo de produtosQuadro-Secura® house lead-ins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants