Tamanho do modelo: 56-60 pol. W x 76 pol. H; Abertura Walk-In: 22-26 pol.
A configuração é composta por: Painel Estacionário e Porta de Correr; Design totalmente sem moldura para uma sensação aberta e espaçosa.
Vidro temperado transparente certificado premium de 3/8 pol. (10 mm) de espessura; Revestimento de vidro resistente a manchas e água ClearMax exclusivo DreamLine.
O conjunto de rodas grandes cria uma ação deslizante sem esforço; A barra guia superior de aço inoxidável pode ser cortada em até 4 pol. para ajuste de largura.
ATENÇÃO! Este modelo NÃO tem ajuste para paredes fora de prumo (desiguais); Reversível para instalação de abertura de porta direita ou esquerda.
Acabamento da ferragem: aço inoxidável escovado.
A profundidade mínima do limite de 2 3/4 pol. é necessária para a instalação adequada; A base de chuveiro SlimLine na foto não está incluída com este produto.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |