Tamanho do modelo: 34 1/2 pol. D x 44 3/8 - 48 3/8 pol. W x 76 pol. H; Abertura de entrada: 16-20 pol.
A configuração é composta por: Painel Estacionário, Porta de Correr e Painel de Retorno; Design totalmente sem moldura para uma sensação aberta e espaçosa.
Vidro temperado transparente certificado premium de 3/8 pol. (10 mm) de espessura; Revestimento de vidro resistente a manchas e água ClearMax exclusivo DreamLine.
O conjunto de rodas grandes cria uma ação deslizante sem esforço; A barra guia superior de aço inoxidável pode ser cortada em até 4 pol. para ajuste de largura.
ATENÇÃO! Este modelo NÃO possui ajuste para fora de prumo (paredes irregulares); Reversível para instalação de abertura de porta direita ou esquerda.
Acabamento da ferragem: aço inoxidável escovado.
Proteção anti-respingo para evitar respingos de água; A profundidade limite mínima de 2 3/8 pol. é necessária para uma instalação adequada.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |