Tamanho do modelo: 58-58 1/2 pol. W x 72 pol. H; Abertura Walk-In: 27 pol.; Configuração: Porta de Chuveiro e Painel Inline.
Vidro temperado certificado premium de 3/8 pol. (10 mm); Revestimento de vidro resistente à água e manchas DreamLine ClearMax; Tipo de vidro: Transparente.
Design de vidro sem moldura; Reversível para abertura de porta direita ou esquerda; Dobradiças de fechamento automático de parede a vidro em latão maciço.
Fixado em linha à parede por um canal em U de alumínio anodizado de 1 pol.; 1/2 pol. de largura ou ajuste fora de prumo disponível no lado do painel Inline.
Acabamento da ferragem: Bronze esfregado a óleo.
A base de chuveiro SlimLine da foto não está incluída.
IMPORTANTE! Todas as medições devem ser feitas somente APÓS o acabamento das paredes (azulejo, paredes traseiras, etc.).
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |