Publicar produtos
Motif Flat Series - Wall Coverings
Motif Flat Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Motif Flat Series - Wall Coverings

    Traduzido por Google,

    Os padrões repetitivos entrelaçados criam um impacto visual poderoso.

    Quatro padrões planos e tridimensionais. Piso e parede revestidos com um único padrão.

    Inspirado pela arquitetura geométrica e pelas raízes de todas as formas, Joe Langenauer, como arquiteto, explorou como pentagramas de cinco lados se unem e se dimensionam, criando uma expressão de design totalmente nova, buscando o ponto de encontro entre profundidade, luz e superfície.

    O padrão plano foi projetado para instalação tanto em pisos quanto em paredes. O padrão tridimensional foi projetado para instalações em paredes, criando sombras atraentes a partir das superfícies angulares.

    Entre em contato com a DUCHATEAU

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamotif-flat-series
    • Familia de productoWalls & Ceilings
    • Grupo de produtosWall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 15
    • Título OmniclassWood Wall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States