Publicar produtos
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

Traduzido por Google,

A Peça de Derivação Duco (D180 → 2 XD 160) foi desenvolvida para a instalação rápida das válvulas multizonas na DucoBox Energy Comfort (Plus) e na DucoBox Energy Sky. Graças ao design bem pensado, a pressão é distribuída uniformemente por ambas as zonas, melhorando a acústica do sistema. As peças de conexão com junta permitem a instalação da peça de derivação em qualquer tipo de sistema de ventilação DUCO. As Válvulas Multizonas também podem ser montadas hermeticamente sem necessidade de material adicional. Economize tempo = economize dinheiro!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabranch-piece-d180-2-x-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)380
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.26
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC010186
  • Nome ETIMT-Y-piece round air duct

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom