Publicar produtos
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

Traduzido por Google,

O sensor CO2 Room mede tanto o conteúdo de CO2 (indicador de clima interno)

como a temperatura nas áreas de estar e, assim, controla o sistema de ventilação.

Especificação
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaco2-sensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)83
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.18
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Código ETIMEG015820
  • Nome ETIMElectric and pneumatic sensors