Publicar produtos
Connection piece with joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D125/D125 (M/M)

Traduzido por Google,

As peças de conexão com junta são utilizadas para fazer uma ligação rápida e segura entre condutas (de exaustão e/ou de insuflação) ou entre uma conduta e uma DucoBox. Graças à vedação de borracha pré-instalada, é possível garantir uma estanqueidade de classe até D na ligação!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconnection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)140.5
  • Profundidade (mm)140.5
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC011220
  • Nome ETIMConnecting piece, round air duct

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom