Publicar produtos
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

Traduzido por Google,

O DoorVent é uma grade de passagem que pode ser instalada discretamente em portas internas. Em contraste com as rachaduras sob a porta, o DoorVent evita correntes de ar e amortece o ruído irritante.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadoorvent
  • Familia de productoLouvre Doors
  • Grupo de produtosDucoDoor Grille
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)436
  • Profundidade (mm)41
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.49
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilidade da região

Europa