Publicar produtos
DucoBox Energy Comfort Plus D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D250

Traduzido por Google,

O DucoBox Energy Comfort Plus D250 é a unidade de Ventilação Mecânica com Recuperação de Calor (VMRC) mais compacta da gama Energy Family.

A troca de calor L/R 100% baseada em software, o controle inteligente da demanda com base em CO2 e umidade, e a calibração automática garantem a máxima eficiência energética.

O controle de 2 zonas reduz os níveis de ruído em pelo menos 30%. Graças ao seu funcionamento silencioso, ajuste automático e função de cópia, esta unidade combina máxima facilidade de instalação com excelente conforto. A caixa metálica desta variante Plus também garante amortecimento acústico extra — ideal para apartamentos e casas compactas onde o conforto é prioridade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-energy-comfort-plus-d250
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)669
  • Largura (mm)565
  • Profundidade (mm)491
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC011285
  • Nome ETIMHeat recovery unit for single family house

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom