Publicar produtos
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

Traduzido por Google,

DucoBox Energy Comfort Plus D450 é uma unidade de ventilação balanceada com recuperação de calor.

O DucoBox Energy Comfort Plus foi desenvolvido com o objetivo de garantir uma operação ainda mais silenciosa.

Especificação
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-energy-comfort-plus-d450
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)803
  • Largura (mm)583
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)46.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom