Publicar produtos
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

Traduzido por Google,

O DucoBox Silent é uma unidade extratora compacta, durável e extremamente eficiente em termos de energia, desenvolvida para uso nos Sistemas de Ventilação Natural sob Demanda (DDNVS) da Duco, que extrai ar úmido e/ou viciado zonalmente, conforme necessário e na taxa correta.

Especificação
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-silent-connect
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)194
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)4.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems surveying