Publicar produtos
DucoFlex horizontal connector D125 ovale
DUCO

DucoFlex horizontal connector D125 ovale

Traduzido por Google,
O acoplador oval D125 permite uma conexão horizontal rápida entre dutos redondos D125 e um duto oval DucoFlex ou uma peça de conexão opcional para dutos DucoFlex.
Especificação
  • • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 and 2x90

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-horizontaal-aansluitstuk-d125-ovaal
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)163
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom