Publicar produtos
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Traduzido por Google,

O duto oval rígido DucoFlex combinado com o conector oval D160 - 2x permite que uma caixa manifold seja fornecida em um local favorável.

Especificação
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-ovaal-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)68
  • Largura (mm)163
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.89
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air