Publicar produtos
DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

Traduzido por Google,
A conduta de ar antiestática e antibacteriana DucoFlex, sendo redonda e flexível, é fácil de instalar. Quando instalado corretamente, sua baixa resistência interna contribuirá para um sistema de ventilação energeticamente eficiente.
Especificação
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-rond-d90-50m
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1850
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioABS
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015550
  • Nome ETIMDuct and pipe for flue gas and air