Publicar produtos
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

Traduzido por Google,

O silenciador semi-rígido DucoFlex D200 (M/M) é um silenciador semi-rígido (dobrável) composto por um duto interno de alumínio perfilado e perfurado e uma capa externa perfilada de duas camadas. O espaço entre o

As capas interna e externa são preenchidas com material de absorção sonora de 50 mm. O silenciador é equipado com tampas de alumínio em ambas as extremidades (2 conexões M). Isso permite que o silenciador seja conectado de forma rápida, fácil e hermética à unidade de ventilação ou aos dutos de ventilação rígidos de diâmetro D200.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1120
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)2.16
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011019
  • Nome ETIMSound absorber, around air duct

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom