Publicar produtos
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

Traduzido por Google,

O conector curto de ventilação do divisor DUCO Bend pode ser ajustado multifuncionalmente. Ele permite conectar um adaptador DucoFlex 3x63, 2x75 ou 2x90. O acoplamento curto é adequado para qualquer tipo de piso. O sistema inteligente “Click & Go” fornece uma junta rápida e perfeitamente hermética entre os dutos DucoFlex.

Especificação
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)127
  • Largura (mm)158
  • Profundidade (mm)162
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.19
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom