O DucoTwin 120 ZR combina ventilação natural e proteção solar externa em um único sistema. O sistema é equipado com material de amortecimento acústico de série e está disponível opcionalmente em uma versão com isolamento acústico adicional. Isso o torna adequado para projetos com níveis de ruído moderados ou elevados. A grelha interna redesenhada integra-se discretamente a qualquer interior. O fluxo de ar ascendente, combinado com o amortecedor autorregulável, evita correntes de ar desconfortáveis.
A grelha de alumínio fica oculta atrás da alvenaria da fachada, protegendo o mecanismo de todas as condições climáticas. A tela de tecido pode ser facilmente removida pelo lado interno. A instalação na janela pode ser feita previamente na oficina ou no local, após a instalação da janela. A seção de ventilação do DucoTwin 120 ZR pode ser equipada com controle automático.
Este sistema de proteção solar FIX, com um trilho inferior que se conecta ao peitoril e um sistema patenteado de zíper, é adequado para uso em ventos de até força 10 e, portanto, ideal para projetos de edifícios de média altura. Além disso, a tela de tecido também funciona como tela contra insetos graças ao sistema de zíper.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Belgium |
Netherlands |