Publicar produtos
Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

Traduzido por Google,

As peças de conexão com junta são utilizadas para fazer uma ligação rápida e segura entre condutas (de exaustão e/ou de insuflação) ou entre uma conduta e uma DucoBox. Graças à vedação de borracha pré-instalada, é possível garantir uma estanqueidade de classe até D na ligação!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)169
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioElastomer
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.26
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC010935
  • Nome ETIMReducer, round air duct

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Netherlands
United Kingdom