Publicar produtos
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Traduzido por Google,

Contato de comutação RF / 230 VAC Repetidor de contato sem tensão de alimentação branco

Especificação
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaswitch-sensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)40
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Código ETIMEG000013
  • Nome ETIMDomestic switching devices