Publicar produtos
ULTRA-GRIP® Premium Interior/Exterior Multi-Surface Primer
ULTRA-GRIP® Premium Interior/Exterior Multi-Surface Primer

    ULTRA-GRIP® Premium Interior/Exterior Multi-Surface Primer

    Traduzido por Google,

    ULTRA-GRIP® Premium é um primer acrílico multiuso com baixíssimo VOC, desenvolvido para a mais ampla gama possível de substratos internos e externos. Adere com segurança a drywall, madeira e alvenaria devidamente preparados, bem como a superfícies historicamente difíceis — alquídicas envelhecidas, alumínio, metal galvanizado, vinil, fibra de vidro e muitos plásticos.

    A fórmula combina forte adesão com excelente bloqueio de manchas e alta resistência a taninos, além de ótima fixação do esmalte para acabamentos de alto brilho. ULTRA-GRIP® Premium aplica-se suavemente, seca rapidamente e é totalmente compatível com todos os acabamentos látex e alquídicos da Dunn-Edwards — tornando-se a primeira demão ideal em reformas, transformações e projetos de repintura comercial onde um único primer precisa atender a todos os substratos da parede.

    Especificação
    • ULTRA-GRIP® Premium Multi-Surface Primer — Ultra-low VOC, acrylic primer. Bonds to drywall, wood, masonry, aged alkyd, aluminum, galvanized metal, vinyl, fiberglass, and select plastics. Outstanding stain blocking and tannin resistance; excellent enamel holdout. Compatible with all Dunn-Edwards latex and alkyd topcoats. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers. Application by brush, roller, or airless spray.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultra-grip-premium-multi-surface-primer
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de produtosMulti-Surface Primer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes