Publicar produtos
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    Traduzido por Google,

    ULTRASHIELD® Gloss Epoxy é uma resina epóxi de alto desempenho, alta espessura e alta resistência química e à corrosão, ideal para uso em superfícies de concreto e aço.

    Por que escolher a resina epóxi brilhante ULTRASHIELD?

    • Excelente resistência química e à corrosão
    • Excelente resistência à abrasão
    • Excelente adesão
    • Excelente tolerância em superfícies minimamente preparadas.

    Para uso nesses substratos

    • Metal
    • Alvenaria

    Funcionalidades e benefícios adicionais

    • Prolonga a vida útil
    • Pode ser aplicado em até 10 milésimos de polegada de espessura.
    • Reduz os custos de manutenção
    • Aumenta a produção
    • Disponível em bases brancas e neutras que podem ser tingidas.
    • Formulações de VOC <100 e <250 g/L


    SÉRIE ULTRASHIELD

    Soluções de produtos de alto desempenho para projetos de manutenção industrial de grande porte.

    A série ULTRASHIELD é uma linha de revestimentos projetada para proteger superfícies em ambientes de uso intenso, onde maior durabilidade é essencial. *Somente para uso profissional. Não indicado para uso residencial.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultrashield-gloss-water-based-epoxy
    • Familia de productoWater‑Based Epoxy Coating
    • Grupo de produtosBase Coat, Primer, Topcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte
    China
    United States
    South Korea