Publicar produtos
Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)
DuraCube

Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)

Traduzido por Google,
O sistema de divisórias de teto fixo (FCF) de montagem no piso da DuraCube oferece uma solução de divisórias de baixa manutenção, ideal para instalações corporativas de luxo e outros espaços que exigem um acabamento de banheiro de alta qualidade. Com seu design elegante e moderno, este sistema oferece uma estética visualmente atraente, tornando-se uma das opções mais atraentes da linha. Fabricado em laminado compacto durável, garante desempenho duradouro e manutenção mínima. Por que nossa divisória FCF se destaca: - Design elegante e moderno: O design fixo no teto oferece uma aparência uniforme e elegante, ideal para criar uma estética moderna e minimalista em qualquer banheiro. - Eficiência de espaço: Ao fixar as divisórias no teto, esses cubículos liberam espaço valioso no piso, tornando o ambiente mais aberto e organizado. - Durável e duradouro: Construídas em laminado compacto premium de 13 mm, as divisórias são resistentes à umidade, impacto e desgaste, tornando-as adequadas para ambientes de alto tráfego. Baixa manutenção: Projetadas para áreas expostas à limpeza com mangueira, como chuveiros, essas divisórias apresentam superfícies lisas e impermeáveis, fáceis de limpar e que reduzem os esforços de manutenção. A construção resistente a impactos e vandalismo, com fixação direta ao piso e ao teto, garante estabilidade e durabilidade. O design sem bordas oferece um acabamento uniforme e duradouro.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Ceiling Fixed (FCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mount-ceiling-fixed-fcf
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia