O que é laminado de alta pressão?
O laminado de alta pressão (HPL) é um material durável e versátil composto por múltiplas camadas: a camada de desgaste é uma sobreposição que protege a camada decorativa, que é o próprio design do laminado, seja ele impresso sob encomenda, imitação de madeira, padrão ou cor sólida. Atrás dessas duas camadas frontais, encontram-se de 6 a 8 lâminas de resina. Duas dessas lâminas são aderidas a um núcleo projetado e, em seguida, calor e pressão são aplicados para criar um componente único a ser usado em divisórias de banheiros.
Os componentes das divisórias de banheiro em laminado de alta pressão (HPL) são produzidos colando folhas de HPL em um núcleo de aglomerado.
Essas chapas são usinadas, acabadas e cortadas sob medida. Os componentes de HPL têm bom desempenho em banheiros comerciais e são
Disponível em uma ampla variedade de padrões, cores sólidas e texturas de madeira.
Aplicativo
O laminado de alta pressão é uma escolha ideal para banheiros comerciais que exigem um equilíbrio entre estética e funcionalidade. Sua durabilidade, resistência à umidade e ampla gama de opções de design o tornam adequado para diversas aplicações.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |