Publicar produtos
Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted

Traduzido por Google,

Divisórias de banheiro de aço inoxidável montadas em pedestal oferecem privacidade aprimorada e permitem fácil manutenção do piso. Com suporte na parte superior, mas sem necessidade de sapatos, as divisórias de banheiro parecem estar flutuando.

Conformidade:

Em conformidade com ADA, normas ASTM E84 Classe A e Declaração de Produto de Saúde (HPD)

Características:

  • Acabamentos disponíveis: #4 escovado, gofrado ou híbrido (#4 escovado na parte externa para uma aparência limpa e gofrado na parte interna para maior durabilidade)
  • Prazos de entrega rápidos e confiáveis ​​garantem a conclusão do projeto no prazo
  • Ideal para projetos ambientalmente sensíveis; conteúdo reciclado de 91% (76% pós-consumo e 15% pré-consumo)
  • Melhor resistência ao fogo da indústria
  • Disponível com a "solução sem linha de visão", que elimina lacunas na linha de visão, bem como outras opções de privacidade
  • Estruturalmente reforçado com favo de mel vertical para aumentar a resistência, absorção sonora e resistência ao impacto

Palavras-chave: Divisórias de vaso sanitário compactas montadas em pedestal, Divisórias de vaso sanitário fenólicas montadas em pedestal, Divisórias de vaso sanitário com revestimento em pó montadas em pedestal, pedestal de vaso sanitário, pedestal de mictório, suporte suspenso de montagem em pedestal

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahadrian_stainless_steel_pedestal_mounted
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosToilet Partitions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-30
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Código ETIMEG017920
  • Nome ETIMSanitary partitions and cabins
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniclassRestroom Partitions