Publicar produtos
Floor Mount Free Standing Partitioning System (FFS)
DuraCube

Floor Mount Free Standing Partitioning System (FFS)

Traduzido por Google,
Os sistemas de divisórias autoportantes (FFS) de montagem no chão da DuraCube oferecem flexibilidade e estabilidade em soluções de divisórias para banheiros. Essas divisórias são perfeitas para escritórios corporativos e áreas de baixo tráfego, onde flexibilidade de layout e durabilidade são essenciais. Com um design elegante e moderno e fácil instalação, essas divisórias oferecem uma solução prática e estilosa para uma variedade de ambientes comerciais. Feitas de laminado compacto, essas divisórias autoportantes para banheiro são esteticamente agradáveis ​​e feitas para durar. Por que a divisória FFS se destaca: - Design elegante: O design moderno e autoportante oferece uma aparência simplificada e elegante, adequada para várias configurações de banheiro. - Alta resiliência à umidade: Perfeitas para áreas expostas a alta umidade, essas divisórias são totalmente à prova d'água, aumentando a longevidade em ambientes úmidos. - Resistente a arranhões: Feitas de laminado compacto de alta qualidade, a superfície resistente a arranhões proporciona confiança no acabamento e na cor da placa. - Acabamento sem bordas: As divisórias não possuem faixa de borda, proporcionando uma aparência limpa e sem emendas, reduzindo potenciais pontos de desgaste.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Free Standing System (FFS)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Floor Mounting: Custom powder coated aluminium skirt mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mount-free-standing-ffs
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia