Publicar produtos
Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)
DuraCube

Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)

Traduzido por Google,
O sistema de divisórias com suporte superior (FOB) para montagem no piso da DuraCube oferece a combinação perfeita de durabilidade, estabilidade e baixa manutenção, tornando-as a escolha ideal para ambientes comerciais de alto tráfego. Essas divisórias são perfeitas para espaços comerciais de alto tráfego, como escritórios, shopping centers, escolas e serviços públicos. Seu design durável e fácil manutenção as tornam uma escolha confiável para qualquer ambiente onde o desempenho duradouro seja essencial, graças ao seu design robusto de montagem no piso e suporte superior. Por que a divisória FOB se destaca: - Durável e robusta: Com um design de montagem no piso com suporte superior, essas divisórias oferecem estabilidade excepcional e são adequadas para áreas limpas com mangueira, como chuveiros. Feitas de materiais à prova d'água, resistentes a impactos e vandalismo, elas são fáceis de instalar, exigem manutenção mínima e não possuem faixa de borda para um acabamento perfeito. - Fácil manutenção: O material laminado compacto não é apenas durável, mas também fácil de limpar e manter, reduzindo os custos e os esforços de manutenção a longo prazo. - Resistente em áreas de alto tráfego: projetadas para lidar com tráfego intenso de pessoas, essas divisórias oferecem integridade estrutural e resistência, garantindo que permaneçam seguras e funcionais nos ambientes mais exigentes. - Solução econômica: projetadas para durabilidade e manutenção mínima, as divisórias suspensas montadas no chão oferecem uma solução prática e econômica para ambientes comerciais.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mounted Overhead Braced System (FOB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium or optional skirt mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-mount-overhead-braced-fob
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia