Publicar produtos
Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)
DuraCube

Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)

Traduzido por Google,
O sistema de divisórias DuraCube Full Height Privacy Core (FHPC) oferece privacidade visual a um preço econômico, tornando-se a escolha ideal para áreas de alto tráfego, como banheiros públicos, escolas e espaços comerciais. Seu design central garante privacidade duradoura e fácil manutenção, tornando-o uma opção econômica e durável para qualquer ambiente. O sistema possui painéis ranhurados acima das portas, permitindo ventilação natural, e está em conformidade com os padrões do Departamento de Educação na maioria dos estados australianos, garantindo funcionalidade e conformidade. Fabricado em laminado compacto, também oferece durabilidade e facilidade de manutenção. Por que a divisória FHPC se destaca: - Durável e duradoura: Feitas de laminado compacto DuraSafe de 13 mm, as divisórias Privacy Core resistem à umidade, ao desgaste e ao impacto, garantindo um desempenho duradouro em ambientes de alto tráfego. - Privacidade e durabilidade maximizadas: Os painéis do chão ao teto minimizam as lacunas, enquanto o laminado DuraSafe de 13 mm garante resistência à água, impacto e vandalismo, ideal para áreas limpas com mangueira e com baixa manutenção. - Resistência estrutural: Projetadas com núcleos reforçados, essas divisórias oferecem excelente estabilidade e privacidade, garantindo confiabilidade a longo prazo em ambientes exigentes.
Especificação
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Core (FHPC)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome  Hardware or Viva Black Hardware 

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling 

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafull-height-privacy-core-fhpc
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia