Publicar produtos
Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)
DuraCube

Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)

Traduzido por Google,
O Full Height Privacy Max (FHPM) da DuraCube redefine a privacidade e a segurança em aplicações em áreas úmidas, fornecendo uma solução para locais de trabalho e instituições educacionais que buscam projetar instalações seguras. Projetado para eliminar vãos ao redor de painéis e portas, este sistema de divisórias garante a máxima privacidade visual e acústica. Ele serve como uma alternativa ideal e econômica à construção de paredes de madeira ou salas individuais. Seu design superior não só oferece uma solução fácil e simples para banheiros neutros em termos de gênero ou unissex, mas também fornece proteção aprimorada contra câmeras de celulares e garante privacidade acústica superior. Por que a Divisória FHPM se destaca: - Privacidade sem vãos: Garantindo nenhuma violação visual, especialmente de câmeras de celulares, o sistema totalmente selado do Privacy Max é essencial para banheiros públicos em escolas, instalações esportivas e instalações de defesa. - Privacidade Acústica: Com sua vedação de borracha acústica ao redor de portas e aberturas, o Privacy Max reduz significativamente o ruído do banheiro, oferecendo um ambiente seguro e privativo. - Construção Econômica: Como uma alternativa econômica à construção tradicional, o Privacy Max requer menos mão de obra, reduzindo o tempo e os custos de gerenciamento do projeto. - Conformidade e versatilidade: atendendo aos padrões NCC 2022 Parte F para instalações unissex, o Privacy Max é adaptável a uma variedade de configurações, incluindo instalações de fim de viagem, comodidades corporativas e muito mais.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Full Height Privacy Max (FHPM)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Construction: Privacy Max Door Seals Privacy Max Ventilation Panel

    Ceiling Fixing: Aluminium Channel

    Floor Mounting: Aluminium Angle

    Overall System Height: Min. 2340mm to Max. 3000mm AFFL

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafull-height-privacy-max-fhpm
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia