Publicar produtos
Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)
DuraCube

Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)

Traduzido por Google,
O sistema de divisórias Full Height Privacy Ultra (FHPU) da DuraCube estabelece um padrão premium em privacidade e durabilidade para espaços comerciais. Este inovador sistema de divisórias foi projetado para ampliar a privacidade com painéis de altura total, tornando-se a escolha ideal para áreas de alto tráfego, como shopping centers, serviços públicos e instituições de ensino. Ele atende a todos os códigos e normas de construção relevantes, oferecendo uma solução segura que também aborda questões de privacidade, como proteção contra a visão. O Privacy Ultra garante privacidade visual e acústica avançada, aumentando o conforto do usuário e limitando violações visuais. Ele oferece uma alternativa acessível e durável aos sistemas convencionais, proporcionando proteção superior e facilidade de manutenção. Por que a Divisória FHPU se destaca: - Privacidade de Altura Total: Projetada para minimizar vãos acima e abaixo das portas, a Privacy Ultra aumenta a privacidade em banheiros públicos, vestiários e espaços comerciais. - Durável e Longa Duração: Construído em laminado compacto, este sistema é construído para suportar alto tráfego, umidade e desgaste, garantindo longevidade em ambientes exigentes. - Solução Econômica: O Privacy Ultra oferece uma alternativa econômica à construção tradicional, com menos mão de obra necessária, reduzindo os custos e o tempo geral do projeto. - Versátil e Durável: O Privacy Ultra é à prova d'água, resistente a vandalismo e impactos, tornando-o ideal para áreas expostas à limpeza com mangueiras, como chuveiros. Seu design sem emendas e sem bordas reduz os esforços de manutenção, garantindo desempenho e durabilidade duradouros em ambientes de alto tráfego.
Especificação
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Ultra (FHPU)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafull-height-privacy-ultra-fphu
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia