Publicar produtos
Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)
DuraCube

Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)

Traduzido por Google,
O sistema de divisórias DuraCube com suporte superior (POB) montado em pedestal oferece uma solução econômica e de baixa manutenção, projetada especificamente para áreas úmidas de alto uso. Construídas em laminado compacto de alta qualidade, essas divisórias oferecem durabilidade e integridade estrutural excepcionais, tornando-as a escolha ideal para instalações como serviços públicos, pubs e clubes, e banheiros de locais de trabalho. O design com suporte superior aumenta a estabilidade, garantindo longevidade mesmo em ambientes exigentes, enquanto o processo de instalação simples a torna uma opção prática de divisórias para espaços comerciais. Por que a divisória POB se destaca: - Resistência excepcional: Construídas com laminado compacto DuraSafe de 13 mm com suporte superior e suporte montado em pedestal, essas divisórias são projetadas para suportar os rigores de ambientes de alto tráfego, garantindo estabilidade a longo prazo. - Econômicas: Projetadas com laminado compacto DuraSafe de 13 mm, essas divisórias minimizam o desperdício de placas e o tempo de instalação, oferecendo uma solução econômica para áreas de alto tráfego. - Ideal para áreas de alto tráfego: essas divisórias são ideais para espaços comerciais de alto tráfego, onde durabilidade e integridade estrutural são essenciais, proporcionando resistência e estilo. - Manutenção sem esforço: a superfície lisa e não porosa permite fácil limpeza, reduzindo o esforço e o tempo necessários para manutenção, especialmente em ambientes movimentados.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Pedestal Mounted Overhead Braced System (POB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate  – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapedestal-mount-overhead-braced-pob
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de produtosPartitioning Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia