Publicar produtos
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

Traduzido por Google,
O Painel de Privacidade DuraCube – Post Fixed é uma solução de proteção econômica para banheiros e vestiários abertos, pois o poste do chão ao teto proporciona resistência estrutural para máxima durabilidade. O sistema é rápido e fácil de montar, reduzindo o tempo de instalação. Uma alternativa econômica à construção de paredes de madeira.
Especificação
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprivacy-panel-post-fixed-ppf
  • Familia de productoPrivacy Panels
  • Grupo de produtosPrivacy Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia